欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005002 立仓库式AGV_同步带组件

  • 2022.07.21 11:47:48
  • 米思米
  • 5391

同步带式负载大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。


规格

用途

  • AGV运动到指定位置后将物料搬送至下料位置。

动作・操作性

  • 升降电机驱动同步带上升、下降。采用电机驱动同步带轮,实现升降机构的升降功能

  • 与货架对接——使用传感器提高对接精度。

特长

动作规格

  • 外观尺寸:267×704×4063[mm]

  • 行程:3200mm(升降)

  • 速度:0.5m/s

  • 负载:140kg

主要零件选型理由

  • 零件:同步带:C-HTBO-S8M400-1500

  • 理由:经济品,价格便宜的同时保证了产品的品质。

设计要点

主要零件的计算工序

  • 利用米思米同步带轮/同步带选型工具,

  • 输入相关选型参数,工具推荐使用HTBN4400S8M-400(宽度40mm),

  • 齿距为8mm,皮带宽度为40mm,周长4400mm,

  • 但实际设计环境中,此处必须使用开口型同步带,且考虑成本降低,

  • 另根据No.005001案例中的计算结果,其静态轴负载为1313.88N,

  • 决定使用相同齿形、相同带宽的经济品开口同步带C-HTBO-S8M400-1500,

  • 其齿距为8mm,皮带宽度为40mm,与推荐型号保持一致,

  • 容许张力为1882N,大于上述静态轴负载,满足需求。

构造改善和设计要点

  • 同步带传动过程中,一般采用板夹将移动部件和同步带连接,但部分设计人员经常将板夹做成平板对夹,在同步带传动过程中,移动部件与同步带连接不牢靠,夹板易松,导致同步带磨损、同步带寿命下降,设计夹紧机构时,采用附形夹板,增大夹板与同步带的接触面积,防止同步带与板夹相对运动,提高移动部件和同步带的连接可靠性。

No.005002 立仓库式AGV_同步带组件


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005002 立仓库式AGV_同步带组件

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities